Produkt NI20-M30-VP6X-H1141
Induktiver Sensor
mit erhöhtem Schaltabstand
Bestellnummer: 4590612- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Messing verchromt
- großer Erfassungsbereich
- DC 4‐Draht, 10...30 VDC
- Wechsler, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101249705 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 112 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Bemessungsschaltabstand | 20 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Wechsler, PNP |
| Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Merkmale | Sn + |
Montagezubehör
|
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
|
QM-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M36 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945103 |
|
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |