Produkt BIM-IKT-AP6X-H1141
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 46210- quaderförmig, Höhe 28 mm
- Metall, GD‐Zn
- magnet‐induktiver Sensor
- DC 3‐Draht, 10‐30VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101000368 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 38 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 30 x 14.6 x 28 mm, IKT |
| Zylinderbauform | Zuganker-Zylinder, Profilzylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend) |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Metall, GD-Zn |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
KLI1
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...100 mm; Werkstoff: Zinkdruckguss |
69710 |
|
KLI3
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 63...160 mm; Werkstoff: Zinkdruckguss |
69712 |
|
KLI5Z
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...63 mm; Werkstoff: Aluminum |
6971803 |
|
KLI6Z
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Zugankerzylindern; Zylinderdurchmesser: 50...125 mm; Werkstoff: Aluminum |
6971806 |
|
KLI5
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern; Zylinderdurchmesser: 32...50 mm; Werkstoff: Aluminium |
6971802 |
|
KLI6
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern; Zylinderdurchmesser: 50...100 mm; Werkstoff: Aluminium |
6971805 |