Produkt BI5-G18SK-AN6X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 46421- Gewinderohr, M18 x 1
- Messing verchromt
- DC 3‐Draht, 10...30 VDC
- Schließer, NPN‐Ausgang
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101142914 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 88 g |
Technische Daten
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M18 x 1 |
| Bemessungsschaltabstand | 5 mm |
| Einbaubedingungen | bündig |
| Betriebsspannung | 10…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, NPN |
| Schaltfrequenz | 0.50 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 |
|
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 |
|
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 |