Produkt BIM-NST-AP6X-H1141
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 4685400- Kunststoff, PA12‐GF30
- magnet‐induktiver Sensor
- DC 3‐Draht, 10‐30VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101000788 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 12 g |
Technische Daten
Bauform | Quader |
Baugrösse | 28 x 17 x 14 mm, NST |
Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder, Profilzylinder |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA12-GF30 |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
KLN3
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Schwalbenschwanznutzylindern oder T-Nut-Zylindern; Klemmbreite 5,2...13,5 mm; Werkstoff: Aluminium eloxiert |
6970504 |
![]() |
KLF1
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern mit außenliegender Schwalbenschwanzführung; für alle Zylinderdurchmesser, Werkstoff: Aluminium eloxiert |
6970401 |
![]() |
KLF2
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Profilzylindern (IMI Norgren); Zylinderdurchmesser: 32...100 mm, Werkstoff: Aluminium eloxiert |
6970402 |
![]() |
SMC-325
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf SMC-Zylindern; Klemmbreite 4 mm; Werkstoff: Aluminium eloxiert |
A3106 |