Produkt BL20-PF-24VDC-D
BL20 Elektronikmodul
Power-Feeding-Modul mit Diagnose
Bestellnummer: 6827007- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von System‐ und Feldversorgung sowie von Diagnosen
- Können zur Bildung von Potenzialgruppen eingesetzt werden
- Feldversorgung mit einer Nennspannung von 24 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101137514 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250311 -/- Stromversorgung (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 34 g |
Technische Daten
| Signalart | Spannungseinspeisung/Spannungsversorgung |
| Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
| Gerätetyp | I/O-Modul |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 353 KB |
| englisch | 351 KB |
| französisch | 352 KB |
| spanisch | 352 KB |
| tschechisch | 353 KB |
| niederländisch | 351 KB |
| rumänisch | 351 KB |
| russisch | 248 KB |
| polnisch | 353 KB |
| chinesisch | 381 KB |
| türkisch | 353 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
| Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
| Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |