Produkt BL67-GW-DPV1
Gateway für das BL67 I/O-System
Interface für PROFIBUS-DP (DPV0/DPV1)
Bestellnummer: 6827232- 3 dezimale Drehkodierschalter
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Interface zwischen dem BL67‐System und PROFIBUS‐DPV0/DPV1
- 12 MBit/s
- zwei 5‐polig invers kodierte M12‐Steckverbinder zum Feldbusanschluss
- Ein 5‐poliger 7/8“‐Steckverbinder zur Spannungsversorgung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101109474 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 372 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Gerätetyp | Gateway |
Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12, 5-polig, invers codiert |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 474 KB |
englisch | 472 KB |
französisch | 474 KB |
spanisch | 474 KB |
tschechisch | 474 KB |
niederländisch | 473 KB |
rumänisch | 472 KB |
russisch | 255 KB |
polnisch | 475 KB |
chinesisch | 523 KB |
türkisch | 474 KB |
CAD-Datei
Firmware
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Produktübersicht
Montagezubehör
![]() |
RKM52-6M
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 6 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914145 |
![]() |
RSM-2RKM50
Spannungsversorgung T-Stück, 1x 7/8”-Stecker, 2 x 7/8”-Kupplung, 5-polig, Strombelastbarkeit: 9 A, Bemessungsspannung: 250 V, Temperatur: -40 °C … +80 °C, Parallelverdrahtung |
6914950 |
Anschlusszubehör
![]() |
BL20-E-10UL
BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL |
100001335 |
![]() |
RSSW45-PDP-TR
PROFIBUS-DP Abschlusswiderstand, M12-Stecker, 5-polig, B-codiert, passiv |
6601590 |
![]() |
RKSW-D9T451-2M
Profibusleitung, M12-Stecker gerade auf SUB-D, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, violett |
6915769 |
![]() |
RSSW-RKSW451-6M
Profibusleitung, M12-Stecker gerade auf M12-Kupplung gerade, 6 m |
6914121 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
![]() |
RKM52-2-RSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914150 |