Produkt  PS01VR-304-LI2UPN8X-H1141

Drucksensor

mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn

Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar

Bestellnummer: 6833438
    • Prozessanschluß starr ‐ kein verdrehbarer Sensorkörper
    • Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich
    • Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion
    • Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc)
    • Druckspitzenspeicher
    • Druckbereich ‐1 ... 0 bar rel.
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101204711
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland DE
Gewicht 307  g

Technische Daten

Bauform mit Anzeige
Prozessanschluss G 1/4″ Außengewinde
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar -1…0 bar
Druckbereich psi -14.5…0 psi
Betriebsspannung 18…30 VDC
Elektrischer Ausgang Stromausgang (3-Leiter), 2 x Schaltausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Stromausgang 4…20 mA
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4305 (AISI 303)
Werkstoff Druckaufnehmer Keramik Al₂O₃
Medientemperatur -40…+85 °C
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP67/IP69K
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Montagezubehör

A9350

Anschlusszubehör

6625503
6625515
6626184
6625025
6625013

Funktionszubehör

6814024
6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben