Produkt PS400R-304-LI2UPN8X-H1141
Drucksensor
mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar
Bestellnummer: 6833448- Prozessanschluß starr ‐ kein verdrehbarer Sensorkörper
- Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich
- Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock‐Funktion
- Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- Druckspitzenspeicher
- Druckbereich 0 ... 400 bar rel.

Allgemeine Daten
EAN | 4047101204810 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 250 g |
Technische Daten
Bauform | mit Anzeige |
Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde |
Druckart | Relativdruck |
Druckbereich bar | 0…400 bar |
Druckbereich psi | 0…5801.51 psi |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Elektrischer Ausgang | Stromausgang (3-Leiter), 2 x Schaltausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 4…20 mA |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4305 (AISI 303) |
Werkstoff Druckaufnehmer | Keramik Al₂O₃ |
Medientemperatur | -40…+85 °C |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP67/IP69K |
Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS) |
Datenblätter
deutsch | 454 KB |
englisch | 454 KB |
französisch | 455 KB |
spanisch | 336 KB |
tschechisch | 337 KB |
niederländisch | 336 KB |
rumänisch | 336 KB |
russisch | 371 KB |
polnisch | 337 KB |
chinesisch | 432 KB |
türkisch | 337 KB |
Handbuch
Bedienungsanleitung PS Drucksensoren | 911 KB |
PS-Serie IO-Link Parameter | 344 KB |
IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |
PS IO-Link-Parameter | 311 KB |
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
PTS-COVER
Schutzgehäuse |
A9350 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |
![]() |
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
Funktionszubehör
![]() |
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |