Produkt FCA-FCST-G3/4-A4
Zubehör
Einschraubadapter
für Strömungssensoren F(T)CST
Bestellnummer: 6870294- Einschraubadapter für Sensoren der F(T)CST-Reihe
- zum Einschrauben in ein T-Stück oder eine Schweißmuffe
- Verbindung dichtet zuverlässig bis 100 bar
- Prozessanschluss G3/4” Außengewinde
- Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101303209 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 146 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Einschraubadapter |
| Verwendung für | Strömungssensoren |
| Prozessanschluss | G 3/4″ Außengewinde |