Produkt FCI-D10A4P-AP8X-H1141/A
Strömungsüberwachung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870646- Sensor für gasförmige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potentiometer
- Anzeige via LED‐Kette
- Arbeitsbereich 0,5...40 m/s
- DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckergerät, M12 x 1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101174656 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90268020000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 312 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Inline |
Prozessanschluss | G 1/4″ |
Medium | Gase |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Sensorwerkstoff | Edelstahl |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Medientemperatur | -20…+80 °C |
Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL |