Produkt FCI-D06CTP-AP8X-H1141
Strömungsüberwachung
Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870661- Sensor für flüssige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potentiometer
- Anzeige via LED‐Kette
- Arbeitsbereich 0,02...3 l/min
- Sensor aus Keramik/Kunststoff
- Dichtung aus FKM
- DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckergerät, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101174809 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 258 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Inline |
| Prozessanschluss | G 1/4″ Innengewinde |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Erfassungsart | Kalorimetrisch |
| Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Sensorwerkstoff | Keramik/Kunststoff |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Medientemperatur | 0…+60 °C |
| Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |