Produkt M1-Q25L
Zubehör
Montagehalterung
für Linearwegsensoren LI-Q25L
Bestellnummer: 6901045- Montagefuß für Linearwegsensoren Q25L
- Eloxiertes Aluminium
- Verpackungseinheit: 2 Stück
- Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 3 Nm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101229035 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Sensorikzubehör (nicht klassifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 25 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Linearwegsensoren |
| Baugrösse | 68.1 x 15.2 x 10 mm |