Produkt TX1-Q20L60
Zubehör
Teach-Adapter
Bestellnummer: 6967114- Teachadapter
- Zur Programmierung des Messbereichs induktiver Linearwegsensoren Li-Q25L, Li-Q17L, sowie die induktiver Winkelsensoren Ri-QR14 und Ri360-DSU
Allgemeine Daten
EAN | 4047101228106 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 86 g |
Technische Daten
Zubehörart | Teach-Adapter |
Verwendung für | Drehgeber Linearwegsensoren Neigungssensoren Ultraschallsensoren Winkelsensoren |
Baugrösse | 60 x 30 x 20 mm |