Produkt THW-3-DN25K-L035
Zubehör
Schutzrohr
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910435- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 3 mm
- Prozessanschluss Milchrohrverschraubung DN25 nach DIN 11851
- Eintauchtiefe 35 mm
- für den Einsatz im Lebensmittel- und Pharmabereich
- Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm
- Für den Einsatz im Lebensmittel‐ und Pharmabereich
- Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm
Allgemeine Daten
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 149 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzrohr |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Prozessanschluss | Rohrverschraubung nach DIN11851 |
Eintauchtiefe (L) | 35 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |