Produkt  TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L024

Temperaturerfassung

mit Stromausgang

Bestellnummer: 9910551
    • Miniatur-Bauform
    • Analogausgang 4...20 mA
    • Werkseinstellung 0…100°C (andere auf Anfrage)
    • Prozessanschluss G1/8“ Außengewinde
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101249378
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland IT
Gewicht 35  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform ohne Anzeige (Fühler integriert)
Messbereich 0…100 °C
Eintauchtiefe L 24  mm
Prozessanschluss G 1/8″ Außengewinde
Betriebsspannung 5.5…32 VDC
Stromausgang 4…20 mA
Messelement Pt1000
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE

Anschlusszubehör

6625025
6625013
6625503
6625515
6626184

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben