Produkt KLZ2-INT
Montagezubehör
Klemmstück
für Zugankerzylinder
Bestellnummer: 6970411- Montage auf Zugankerzylindern
- Zylinderdurchmesser: 50...63 mm
- Zugstangendurchmesser: bis 9 mm
- Metall: Aluminium

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101001310 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 31 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 50...63 mm |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Zugankerzylinder |
| Baugrösse | 40 x 32.5 x 15.5 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL |