Produkt DM-Q12
Zubehör
Dauermagnet
Bestellnummer: 6900367- 58 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK
- 49 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101112580 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85051910900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 35 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Dauermagnet |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Baugrösse | 40 x 26 x 12 mm |