Produkt FW-M23ST12Q-G-LT-ME-XX-10
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M23 x 1, gerade
Bestellnummer: 6604070- Metallgehäuse
- Schutzart IP65
- Lötanschluss
- 12-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 … 8.0 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101506792 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 86 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M23x1, gerade |
Polzahl | 12 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Einschraubgewinde | PG9 |
Gehäusematerial | Messing, CuZn, vernickelt |
Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.25…1 mm² |
Bemessungsspannung | 48 V |
Strombelastbarkeit | 8 A |