Produkt UNT-STOPPER
Montagezubehör
Schaltpunktsicherung
für T-Nutzylinder
Bestellnummer: 4685751- Zubehör zur Sicherung des Schaltpunktes auf T‐Nut‐Zylindern
- in die Zubehöraufnahmenut des Sensors einschnappbar

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101160079 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 3 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schaltpunktsicherung |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | T-Nut-Zylinder |
| Baugrösse | 18.5 x 6.4 x 3.5 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |