Produkt  TP-206KK1-CF-H1141-L100

Temperaturerfassung

Fühler

Bestellnummer: 100017085
    • Thermoelement nach DIN EN 60584
    • vibrations‐ und erschütterungsfest
    • anschließbar an TS720, IM34 oder IME-TI
    • Max. Temperatur Stecker: 120 °C
    • 2‐Leiter‐Technik
    • Prozessanschluss: Klemmringverschraubung
    • Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101521009
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland IT
Gewicht 27  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform Temperaturfühler
Messbereich -40…1100 °C
Eintauchtiefe L 100  mm
Prozessanschluss für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Elektrischer Ausgang Spannung
Messelement Typ K
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall/Kunststoff, Inconel 600/Nylon
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

9910483
9910484
9910525
9910529
9910530

Anschlusszubehör

100033104
100033105
100033107

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben