Produkt QM30VT2
Vibrations- und Temperatursensor
Mit serieller Schnittstelle
Modbus RTU
Bestellnummer: 3806276Altern. Bestellnummer : 806276
- Zur Erfassung von Temperatur- und Vibrationswerten
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP67
- Kabel, PVC, 2.09 m mit Stecker, M12 x 1, 5-polig
- Schockresistent bis 400g
- Montageplatten Set BWA-BK-022 im Lieferumfang enthalten
- Temperatur-Messbereich: -40...105° C
- Auflösung: 1 °C
- Genauigkeit: ± 3°C
- Vibrations-Messbereich: 0...46 mm/s RMS
- Frequenzbereich: 10...4000 Hz
- Genauigkeit: ± 10 % bei 25 °C
- Betriebsspannung: 10...24 VDC oder 3,6...5,5 VDC
- RS485 Schnittstelle, unterstützt Modbus RTU
Allgemeine Daten
EAN | 662488048174 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 137 g |
Technische Daten
Funktion | Vibrationssensor |
Betriebsspannung | 10…24 VDC |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, RS485 |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 2.090 m |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, schwarz lackiert |
Umgebungstemperatur | -40…+105 °C |
Schutzart | IP67 |