Produkt  Q240RA-EU-ULQ

Radarsensor

mit Schalt- und Analogausgang

Bestellnummer: 3801994

Altern. Bestellnummer : 801994

    • Stecker 12 x 1, 5-polig
    • Schutzart IP67
    • FMCW‐Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte
    • Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China
    • Max. Reichweite 100 m
    • Konfiguration über DIP‐Schalter
    • Betriebsspannung 12…30 VDC
    • PNP/NPN Schaltausgang
    • 0…10V Analogausgang
#

Allgemeine Daten

EAN 662488013639
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- Sensorik (sonstige, nicht klassifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85261000900
Ursprungsland US
Gewicht 1089  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Bauform Quader
Baugrösse 55 x 158 x 186.9 mm, Q240
Reichweite 3500…100000 mm
Frequenzbereich 24.05 - 24.25 GHz
Abstrahlwinkel 11° x 13°
Betriebsspannung 12…30 VDC
Schaltelementfunktion Öffner/Schließer programmierbar
Ausgangsfunktion PNP/NPN, Analogausgang
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Einstellmöglichkeit DIP-Schalter, Software
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, grau
Umgebungstemperatur -40…+65 °C
Schutzart IP67

Anschlusszubehör

6625016
6625028
6626361
6626364

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben