Produkt  TP-306A-CF-H1141-L5500

Temperaturerfassung

Fühler

Bestellnummer: 100024018
    • Max. Temperatur Stecker: 120°C
    • Anschlussart: 4-Leiteranschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101532517
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200208 -/- Temperaturmessung elektrisch komplett
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90251900900
Ursprungsland IT
Gewicht 111  g

Technische Daten

Erfassungsart medienberührend
Bauform Temperaturfühler
Messbereich -50…105 °C
Eintauchtiefe L 5500  mm
Prozessanschluss für Klemmringverschraubungen, zur Direktmontage
Elektrischer Ausgang Widerstand
Messelement Pt100
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör

6625025
6625013
6625503
6625515

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben