Produkt  RU40U-M12-AP6X2-H1141

Ultraschallsensor

Reflexionstaster

Bestellnummer: 100000279
    • Glatte Schallwandlerfront
    • Zylindrische Bauform M12, vergossen
    • Anschluss über M12x1 Steckverbinder
    • Teachbereich über Anschlussleitung einstellbar
    • Blindzone: 4cm
    • Reichweite: 40cm
    • Auflösung: 0,5mm
    • Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
    • Schaltausgang, PNP, programmierbar via IO-Link
    • Parametrierbar Schließer/ Öffner
    • IO-Link
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101436440
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 43  g

Technische Daten

Funktion Näherungsschalter
Betriebsart Laufzeit
Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Abstrahlrichtung gerade
Reichweite 40…400 mm
Auflösung 0.5 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion PNP
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -10…+60 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, cULus

Montagezubehör

6945003
6901321

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

6814024
6825482
A3501-29

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben