Produkt  FMX-IM-3UR38FX

Auswerteeinheit

Für den Anschluss von Ex-Strömungssensoren der Serie FP (NAEX)

IO-Link Device mit Relaisschaltausgängen

Bestellnummer: 100000821
    • Für Ex ia bzw. Ex ib Sensoren
    • Relaisausgang für Strömung, Temperatur und Fehler
    • Schaltpunkteinstellung ohne Einlernen der Strömungsgrenzen (QuickTeach)
    • LED Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur
    • Überwachung des Arbeits- und Anzeigebereiches
    • Sensorseitige Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung
    • Betrieb wahlweise im Standard IO oder IO-Link Mode
    • Parametrierung via Touch Button und softwareunterstützt via IO-Link
    • Zugehöriges Betriebsmittel [Ex ia Ga / Da]
    • Anschluss von Flow-Probes Zone 0 / 20
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101443516
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85371091990
Ursprungsland DE
Gewicht 245  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Auswertegerät
Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, Relaisausgang
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Klemmblock
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polycarbonat/ABS
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, IECEx

Anschlusszubehör

7525110
6825482

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben