Produkt LS-551-0500-LIU22PN8X-H1151
Füllstandssensor
mit Analog- und 2x Schaltausgang
Bestellnummer: 100001860- Grenzstanderfassung und kontinuierliche Füllstandsmessung
- Servicefreundlich und schnell einsatzbereit ohne Kalibrierung
- Sehr flexibel durch kürzbare Sonden
- Einfache Installation durch kompaktes, drehbares Gehäuse mit Display
- Prozesstemperatur bis 100 °C
- Prozessdruck bis 10 bar
- Kleine Blindzonen, ideal für kleine Behälter
- Koaxialrohr erhältlich für nicht metallische Tanks
- IO-Link 1.1
- 12 … 30 VDC
- 1x Analogausgang 4 .. 20 mA / 0 .. 10 V (automatische Umschaltung je nach Bürde)
- 2x Transistorausgänge PNP / IO-Link bzw. PNP / NPN, jeweils umschaltbar
- Permittivität: ≥ 5 bei Monostabsonde / Seilsonde bzw. ≥ 1,8 mit Koaxialrohr
- Prozessanschluss G3/4“ Außengewinde
- Sondenlänge 500 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101554458 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200513 -/- Standmessung, leitungsgeführte Mikrowelle |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 860 g |
Technische Daten
| Erfassungsart | medienberührend |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Messprinzip | Geführte Mikrowelle |
| Prozessanschluss | G 3/4″ Außengewinde |
| Sondenlänge (L) | 500 mm |
| Betriebsspannung | 12…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer/Öffner, PNP/NPN, Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Werkstoffe (medienberührend) | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Medientemperatur | -20…+100 °C |
| Druckfestigkeit | -1...10 bar |
| Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
Handbuch
| Getting started - FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB |
| Füllstandssensoren LS-5 | 2443 KB |
| IO-Link-Parameter | 436 KB |
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
UL-Zulassung
Zulassung
Montagezubehör
|
LSCT-51-0500
Koaxialrohr für Füllstandssensoren LS-5 (nur G3/4”) zur Verwendung in nicht metallischen Behältern, Rohrlänge 500 mm, Prozessanschluss G3/4” |
100001878 |
|
LSCT-34-0500
Koaxialrohr für Füllstandssensoren LS-5 (nur G3/4”) zur Verwendung in nicht metallischen Behältern, Rohrlänge 500 mm, Prozessanschluss 3/4” NPT |
100001879 |
|
LSRP-1000
Stabsonde zum Einschrauben in Füllstandssensoren LS-5, Länge 1000 mm |
100002197 |
|
LSAB1
Zentrierstern PTFE zur Montage von Sonden der LS-5 Serie in Bypass und Tauchrohren mit 40...100 mm Durchmesser |
100016514 |
|
LSAB2
Zentrierstern PTFE zur Montage von Sonden der LS-5 Serie in Koaxialrohren LSCT-xx-xxxx |
100016515 |