Produkt  BTS-DSC26-EB20

Montagezubehör

Betätigungselement (Puck)

Bestellnummer: 100002102
    • Endlage bedämpft
    • um 90° verstellbare optische Anzeigen
    • Lochbild auf Flanschfläche: 80 x 30 mm
    • Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 30 mm / Ø: max. 38 mm
    • Optional erhältlich: Distanzstück BTS-DSC26-UR10 für 20 mm hohe Anschlusswellen (Wellenzapfen)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101457728
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 60  g

Technische Daten

Zubehörart Betätigungsset (Puck)
Verwendung für Doppelsensoren
Baugrösse 47.6 mm
Gehäusedurchmesser Ø  53  mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA6

Montagezubehör

100002103

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben