Produkt  BI8U-M18M-VN6X-H1141

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 100003666
    • Gewinderohr, M18 x 1
    • Messing verchromt
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • hoher Schaltabstand
    • überbündiger Einbau möglich
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
    • Wechsler, NPN‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101483413
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 52  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M18 x 1
Bemessungsschaltabstand 8 mm
Einbaubedingungen bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Wechsler, NPN
Schaltfrequenz 1.50 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6945004
6901320
6945102
6905310

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben