Produkt  REI-10S12C-2B2048-H1181

Inkrementaler Drehgeber

Industrial-Line

Bestellnummer: 100010238
    • Klemmflansch, Ø 58mm
    • Vollwelle, Ø 12mm x 20mm
    • Optisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐40...+85 °C
    • max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min)
    • 10...30 VDC
    • Push-Pull/HTL mit Invertierung
    • Impulsfrequenz max. 300 kHz
    • Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
    • 2048 Impulse pro Umdrehung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101553338
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270502 -/- Drehgeber, inkremental
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90314990000
Ursprungsland DE
Gewicht 400  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Ausgangsart Inkremental
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 12
Flanschdurchmesser Ø  58 mm
Flanschart Klemmflansch
Auflösung inkremental 2048  ppr
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Push-Pull/HTL, mit Invertierung
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Montagezubehör

100048783
100048784
100049106
100048788
100048793
100048797

Anschlusszubehör

6625142
6625145

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben