Produkt REM-190S10S-IOL32B-H1141
Absoluter Drehgeber - Multiturn
IO-Link
Industrial-Line
Bestellnummer: 100018241- Synchroflansch, Ø 36 mm
- Vollwelle, Ø 10 mm x 20 mm
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- ‐40…+85 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- Energy Harvesting Technologie
- 18…30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig
- Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
- Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit
- Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit

Allgemeine Daten
EAN | 4047101523751 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- Drehgeber, absolut |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318080000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 295 g |
Technische Daten
Encoder-Line | Industrial-Line |
Technologie | magnetisch |
Ausgangsart | Absolut-Multiturn |
Wellenart | Vollwelle |
Wellendurchmesser D (mm) | 10 |
Flanschdurchmesser | Ø 36 mm |
Flanschart | Synchroflansch |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Zink-Druckguss |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart Welle | IP67 |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
RA-BC-20-06-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-20-08-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=10mm |
100048781 |
![]() |
RA-BC-20-10-10
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048782 |
![]() |
RA-BC-20-10-12
Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048783 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm |
100048786 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-10
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048787 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-12
Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048788 |
![]() |
RA-SDC-30-10-10
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048792 |
![]() |
RA-SDC-30-10-12
Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048793 |
![]() |
RA-HC-25-10-10
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=10mm, d2=10mm |
100048796 |
![]() |
RA-HC-25-10-12
Wendelkupplung aus Aluminium ∅ 25mm; d1=10mm, d2=12mm |
100048797 |