Produkt  RES-192S6S-IOL14B-H1141

Absoluter Drehgeber - Singleturn

IO-Link

Industrial-Line

Bestellnummer: 100020145
    • Synchroflansch, Ø 36 mm
    • Vollwelle, Ø 6 mm x 12,5 mm
    • Magnetisches Messprinzip
    • Wellenmaterial: rostfreier Stahl
    • Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
    • ‐40…+85 °C
    • max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
    • 18…30 VDC
    • Steckverbinder, M12 x 1, 4‐polig
    • 360° aufgelöst in 14 Bit (16384 Positionen)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101544954
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- Drehgeber, absolut
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland DE
Gewicht 220  g

Technische Daten

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie magnetisch
Ausgangsart Absolut-Singleturn
Wellenart Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm) 6
Flanschdurchmesser Ø  36 mm
Flanschart Synchroflansch
Messbereich 0...360°
Betriebsspannung 18…30 VDC
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur -40…+85 °C
Schutzart Welle IP67
Schutzart IP67

Montagezubehör

1545362
1545361
100048777
100048778
100048779
100048785
100048786
100048791
100048790
100048794
100048795

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben