Produkt  NI4-DSC26-2Y1X2-H1140

Induktiver Sensor

Doppelsensor für Schwenkantriebe

Bestellnummer: 1051001
    • quaderförmig, Bauform DSC26
    • Kunststoff, PP
    • zwei Ausgänge zur Überwachung der Stellung von Schwenkantrieben
    • Montage auf allen Normantrieben
    • DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
    • 2 x Ausgang gemäß DIN EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
    • Steckverbinder, M12 x 1
    • ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1
    • ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
    • SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
    • SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101145274
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019900
Ursprungsland CH
Gewicht 25  g

Technische Daten

Bauform Doppelsensor für Schwenkantriebe
Baugrösse 28 x 42 x 26 mm, DSC26
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Ausgangsfunktion NAMUR
Schaltfrequenz 0.050 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagezubehör

6900224
100002102
100002103
7560003

Anschlusszubehör

6628444

Funktionszubehör

7580020

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben