Produkt BIM-INT-Y1X-H1141
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 1056801- quaderförmig, Höhe 6mm
- Kunststoff, PP
- magnet‐induktiver Sensor
- DC 2‐Draht, nom. 8,2 VDC
- Ausgang gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- Steckverbinder M12 x 1
- ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0
- ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20
- SIL2 (Low Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL c gemäß ISO 13849-1 bei HFT0
- SIL3 (All Demand Mode) gemäß IEC 61508, PL e gemäß ISO 13849-1 bei redundantem Aufbau HFT1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101145410 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 33 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 32 x 5 x 6 mm, INT |
| Zylinderbauform | Zuganker-Zylinder, Zuganker-Zylinder, Schwalbenschwanz-Nut-Zylinder (außenliegend) |
| Betriebsspannung | nom. 8.2 VDC |
| Ausgangsfunktion | NAMUR |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Montagezubehör
|
IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
Zweikanaliger Trennschaltverstärker mit M12-Steckverbinder, dezentral einsetzbar, IP67, Zone 2/22 installierbar, Eingangskreise II(1) Ex ia, PNP-Transistorausgang NO |
7560003 |
|
KLZ1-INT
Zubehör zur Montage des Sensors BIM-INT und BIM-UNT auf Zugankerzylinder; Zylinderdurchmesser: 32...40 mm; Werkstoff: Aluminium; weitere Zusatzhalterungen für unterschiedliche Zylinderdurchmesser auf Anfrage |
6970410 |
|
KLR1
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern mithilfe von Spannbändern; Werkstoff: Torgarmit; Spannbänder bitte gesondert bestellen |
6970600 |
Funktionszubehör
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Trennschaltverstärker; zweikanalig; SIL2 gemäß IEC 61508; Ex-Ausführung; 2 Transistorausgänge; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; Signalverdopplung; abziehbare Schraubklemmen; 12,5 mm Breite; 24VDC Versorgungsspannung |
7580020 |