Produkt KLR1
Montagezubehör
Klemmstück
zur Befestigung von INT Magnetfeldsensoren
- Montage auf Rundzylindern mithilfe von Spannbändern (seperat erhältlich)
- Für verschiedene Zylinderdurchmesser
- Kunststoffhalter aus Trogamid

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101114324 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 9 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Rundzylinder, Zugankerzylinder |
| Baugrösse | 33 x 15 x 9 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Trogamit |