Produkt KLZ1-INT
Montagezubehör
Klemmstück
für Zugankerzylinder
Bestellnummer: 6970410- Montage auf Zugankerzylindern
- Zylinderdurchmesser: 32...40 mm
- Zugstangendurchmesser: bis 7,2 mm
- Metall: Aluminium

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101007916 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 18 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmstück |
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren |
| Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser | 32...40 mm |
| Klemmstück passend zu Zylinderbauform | Zugankerzylinder |
| Baugrösse | 40 x 26 x 10 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL |