Produkt NI60-K90SR-FZ3X2
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 13429- quaderförmig, Höhe 60 mm
- Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
- AC 2‐Draht, 20...250 VAC
- DC 2‐Draht, 10...300 VDC
- anschlussprogrammierbar (Öffner oder Schließer)
- Klemmenraum

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101066975 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 825 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 130 x 75 x 60 mm, K90SR |
| Bemessungsschaltabstand | 60 mm |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Betriebsspannung | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
| Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, Zweidraht |
| Schaltfrequenz | 0.020 kHz |
| Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30-V0 |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |