Produkt  BI30R-W30-DAP6X-H1141

Induktiver Sensor

Ringsensor

Bestellnummer: 14045
    • quaderförmig, 30 mm Höhe
    • Kunststoff, PA12‐GF30
    • Impulsdauer 100 ms
    • Empfindlichkeitseinstellung mittels Poti
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • dynamisches Ausgangsverhalten
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101000122
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 63  g

Technische Daten

Bauform Ringsensor
Baugrösse 60 x 35 x 30 mm, W30
Ringinnendurchmesser D 30.1 mm
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.0080 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA12-GF30
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Ringsensor, dynamischer Ausgang

Anschlusszubehör

6625010

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben