Produkt WI70-M18-LIU5
Induktiver Sensor
mit Analogausgang
Bestellnummer: 1536600- Gewinderohr, M18 x 1
- Messing verchromt
- Betätigung durch Kurzschlussring, Sackloch oder ähnliches
- 4‐Draht, 15...30 VDC
- Analogausgang
- 0...10 V und 4...20 mA
- Kabelanschluss
Allgemeine Daten
EAN | 4047101072761 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- induktiver Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 150 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Messbereich | 0…70 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
BST-18B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947214 | |
QM-18
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M24 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945102 | |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 | |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 |
Funktionszubehör
IM43-13-SR
Grenzwertsignalgeber; einkanalig; Eingang 0/4...20mA oder 0/2...10V; Versorgung eines Zweidraht- oder Dreidraht- Transmitters/Sensors; Grenzwerteinstellung über Teach-Taster; Drei Relaisausgänge mit je einem Schließer; abziehbare Klemmenblöcke; 27 mm Breite; Universelle Betriebsspannung 20...250VUC; weitere Grenzwertsignalgeber im Katalog Interfacetechnik |
7540041 |