Produkt LI100P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Induktiver Linearwegsensor
Bestellnummer: 1590742- Quader, Kunststoff
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
- Positionsgeber P1-Li-QR14/Q17L, Montageelemente 2 x M1.1-Q17L sowie 2 x M1.2-Q17L im Lieferumfang enthalten
- Messbereichs‐Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Extrem kurze Blindzonen
- Auflösung 12 Bit
- 4‐Draht, 8...30 VDC
- Analogausgang
- Messbereich programmierbar
- 0,5 ...4,5 V
- Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101245929 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- ind. Wegsensoren |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 117 g |
Technische Daten
| Bauform | Profil |
| Messprinzip | Induktiv |
| Messbereich | 100 mm [3.94 in] |
| Betriebsspannung | 8…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Analogausgang |
| Spannungsausgang | 0.5…4.5 V |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC-GF10 |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
M1.1-Q17L
Montagewinkel für Linearwegsensoren LI-Q17L; Material Aluminium; 3 Stück pro Beutel |
1590749 |
|
M1.2-Q17L
Montagefuß für Linearwegsensoren LI-Q17L; Material Aluminium; 3 Stück pro Beutel |
1590750 |
|
RMT-Q17L
Lösewerkzeug der Montageelemente für Linearwegsensoren LI-Q17L |
1590755 |
Funktionszubehör
|
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |