Produkt RU40U-M18E-2UP8X2T-H1151
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Bestellnummer: 1610016- Glatte Schallwandlerfront
- Zylindrische Bauform M18, vergossen
- Anschluss über M12x1 Steckverbinder
- Teachbereich über Drucktaster oder Adapter einstellbar
- Temperaturkompensation
- Blindzone: 2,5cm
- Reichweite: 40cm
- Auflösung: 0,5mm
- Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°
- 2x Schaltausgänge, PNP
- Parametrierbar Schließer/Öffner

Allgemeine Daten
EAN | 4047101287394 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 85 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Abstrahlrichtung | gerade |
Reichweite | 25…400 mm |
Auflösung | 0.5 mm |
Betriebsspannung | 15…30 VDC |
Schaltelementfunktion | Schließer/Öffner |
Ausgangsfunktion | PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, vernickelt |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE, cULus |
Montagezubehör
![]() |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Anschlusszubehör
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
![]() |
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |
Funktionszubehör
![]() |
TX1-Q20L60
Teach-Adapter u. a. für induktive Drehgeber, Linearweg-, Winkel-, Ultraschall- und kapazitive Sensoren |
6967114 |