Produkt  NI10U-M12-RP6X-H1141

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 1634848
    • Gewinderohr, M12 x 1
    • Messing, verchromt
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • Schutzart IP68
    • magnetfeldfest
    • hoher Schaltabstand
    • integrierter Vorbedämpfungsschutz
    • geringe Freizonen
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Öffner, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101129113
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland DE
Gewicht 31  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M12 x 1
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Öffner, PNP
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Montagezubehör

6945101
6947212
6945003
6901321

Anschlusszubehör

6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben