Produkt  NI2-Q9.5-AP6-0.1-FS4.4X3/S304

Induktiver Sensor

Abfrageset für die Spanntechnik

Bestellnummer: 1650060
    • Power Block Q9,5 mit zwei angeschlossenen Sensoren und LEDs
    • Kompletter Block umsetzbar, 0°…90° mit Kreuzbohrung für verschiedene Kabelabgänge
    • Kunststoff, PP GR‐20
    • magnetfeldfest (schweißfest) für Gleich‐ und Wechselfelder bis 100 mT
    • 2 x Schließer, PNP‐Ausgang
    • DC 4‐Draht, 10...30 VDC
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101081817
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland CN
Gewicht 39  g

Technische Daten

Bauform Abfrageset für die Spanntechnik
Bemessungsschaltabstand 2 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Schaltfrequenz 0.030 kHz
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.10  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF20-V0
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale magnetfeldfest

Anschlusszubehör

6625013

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben