Produkt  BC10-M30K-VN4X

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2503024
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 4‐Draht, 10‐65VDC
    • Wechsler, NPN‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101202052
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 211  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Ausgangsfunktion Wechsler, NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Montagezubehör

6950013
6947216

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben