Produkt  BC10-M30K-VP4X-H1141

Kapazitiver Sensor

Bestellnummer: 2503035
    • Gewinderohr, M30 x 1,5
    • Messing verchromt
    • Feinabgleich über Potenziometer
    • DC 4‐Draht, 10…65 VDC
    • Wechsler, PNP‐Ausgang
    • Steckverbinder, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101202168
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270102 -/- kapaz. Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland DE
Gewicht 135  g

Technische Daten

Bauform Gewinderohr
Baugrösse M30 x 1.5
Bemessungsschaltabstand 10 mm
Ausgangsfunktion Wechsler, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, CuZn, verchromt
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Montagezubehör

6950013
6947216

Anschlusszubehör

6625503
6625515
6625025
6625013
6626184
6625208
6625608
6625624
6625656

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben