Produkt S18UUAR
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
mit Analogausgang
Bestellnummer: 3002705Altern. Bestellnummer : 02705
- Kompakte Bauform
- Kabel, 2m
- Temperaturkompensation
- Sehr kleine Blindzone
- Messbereich über Teach‐In einstellbar
- Blindzone: 3 cm
- Reichweite: 30 cm
Allgemeine Daten
EAN | 662488027056 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 181.44 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Laufzeit |
Bauform | Rechtwinkeliges Rohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Abstrahlrichtung | seitlich |
Reichweite | 30…300 mm |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Analogausgang |
Spannungsausgang | 0…10 V |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS/Polycarbonat |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP67 |
Besondere Merkmale | Klar-Objekt-Erkennung |