Produkt BRT-3
Zubehör
Reflektor
Bestellnummer: 3016164Altern. Bestellnummer : 16164
- Gehäuse rund
- Reflexionsfläche 1
- Reflexionsfaktor 1
- (Referenz BRT‐3)

Allgemeine Daten
| EAN | 662488161644 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279203 -/- Optischer Reflektor (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 24 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Reflektor |
| Verwendung für | Optoelektronische Sensoren |
| Baugrösse | 9 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 84 mm |
| Umgebungstemperatur | -20…+65 °C |