Produkt  SM312LV

Opto-Sensor

Reflexionslichtschranke

Bestellnummer: 3025618

Altern. Bestellnummer : 25618

    • Kabel, PVC, 2 m
    • Schutzart IP67
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
    • Justageanzeige
    • Betriebsspannung: 10…30 VDC
    • Bipolarer Schaltausgang
    • hell‐/dunkelschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488256180
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270902 -/- Reflexionslichtschranke
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland US
Gewicht 158  g

Technische Daten

Funktion Reflexionsschranke
Betriebsart Nicht-polarisiert
Bauform Quader mit Gewinde
Baugrösse 53.3 x 12.3 x 30.7 mm, Mini Beam
Reichweite 0…5000 mm
Lichtart Rot
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP/NPN
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale gekapselt

Montagezubehör

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Funktionszubehör

3016164

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben