Produkt  SM2A312FPQDP

Opto-Sensor

Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter

Bestellnummer: 3029563

Altern. Bestellnummer : 29563

    • Kabel mit Steckverbinder, 1/2”
    • Schutzart IP67
    • Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
    • Justageanzeige
    • Betriebsspannung: 24…240 VAC
    • Bipolarer Schaltausgang
    • hell‐/dunkelschaltend
#

Allgemeine Daten

EAN 662488295639
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270905 -/- Lichtleitersensor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365080000
Ursprungsland US
Gewicht 79  g

Technische Daten

Funktion Lichtleiter-Sensor
Betriebsart Kunststofflichtleiter
Bauform Quader
Baugrösse 54.8 x 12.2 x 30.7 mm, Mini Beam
Lichtart Rot
Betriebsspannung 24…240 VAC
Ausgangsfunktion Relaisausgang
Elektrischer Anschluss Kabel mit Steckverbinder, 1/2″
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff, gelb
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67
Besondere Merkmale Wash down

Montagezubehör

3033200
3012558
3052519
3025519
3053952

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben