Produkt T18SP6FF100Q
Opto-Sensor
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Bestellnummer: 3033415Altern. Bestellnummer : 33415
- Stecker, M12 x 1, 4-polig
- Schutzart IP67/IP69K
- Umgebungstemperatur: -40…+70° C
- Betriebsspannung: 10…30 VDC
- PNP-Schaltausgang, Wechsler
Allgemeine Daten
EAN | 662488334154 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270904 -/- Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 43 g |
Technische Daten
Funktion | Näherungsschalter |
Betriebsart | Hintergrundausblendung, nicht einstellbar |
Bauform | Rohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Reichweite | 0…100 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | anschlussprogrammierbar, PNP |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Besondere Merkmale | Chemikalienbeständig, gekapselt, Wash down |
Montagezubehör
SMB1815SF
Montagewinkel, PBT-schwarz, für PICO-GUARD Points |
3053279 | |
SMB18A
Montagehalterung, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 18-mm-Gewinde |
3033200 |