Produkt Q45AD9FQ
Opto-Sensor
Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
Bestellnummer: 3037631Altern. Bestellnummer : 37631
- Stecker, M12 x 1
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 5…15 VDC
- NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA ; hell >= 2.1 mA
- gemäß EN 60947‐5‐6 (NAMUR)
- ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0

Allgemeine Daten
| EAN | 662488376314 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270905 -/- Lichtleitersensor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 254.01 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtleiter-Sensor |
| Betriebsart | Glaslichtleiter |
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 60.5 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
| Lichtart | IR |
| Betriebsspannung | nom. 8.2 VDC |
| Ausgangsfunktion | hellschaltend, NAMUR |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G |
| Besondere Merkmale | Wash down |
Montagezubehör
|
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 |
|
SMB30FAM10
Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5 |
3011185 |
|
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Funktionszubehör
|
IM1-22EX-R
Trennschaltverstärker; zweikanalig; 2 Relaisausgänge Schliesser; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; abziehbare Klemmenblöcke; 18 mm Breite; Weitspannungsnetzteil |
7541231 |
|
IT23S
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Messing-Gewindehülse, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140…+250 °C |
3017355 |
|
BT23S
Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Messing-Gewindehülse, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140…+250 °C |
3017276 |